??
CAD model selection
K1149.71206
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1149 - Indexing plungers with locked mark
Bill of material
K1149.71206
BESTKIPP
Order No.
K1149.71206
FORM
Form
A
POS
Position
D
diameter
6 mm
D1
thread
M12X1,5
D2
diameter
25 mm
L
Length
51.7 mm
L1
Length
20 mm
L2
Length
8 mm
L3
Length
17 mm
H
height
6 mm
SW1
Width across flats
14 mm
SW2
width across flats
0
F
F x 30°
1.8 mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
6.0 mm
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
14.0 mm
GEW
Approx. weight
0.0284 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245267354
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions